X20 : entrées digitales
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | MDX9.A-....-5.3-4-S00 : 6 |
Exécution | Types 1 et 3 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 1 ms |
Temps de réaction | 100 μs plus temps de cycle |
Consommation de courant | 3 mA à 30 V |
Courant de sortie maximal 24 V | 50 mA |
MDX9.A-....-5.3-4-S00 : 1 – 6 MDX9.A-....-5.3-4-T.. : 1 – 8 | DI00 : figée sur "Libération étage de puissance" DI01 – DI05/07 : choix, voir menu de paramètres Toutes les entrées sont adaptées à la fonctionnalité Touchprobe, durée de latence < 100 μs, 2 entrées Touchprobe max. en même temps DI04, DI05 : raccordement codeur basse résolution HTL DI04 : entrée de comptage ou entrée fréquence maître, 120 kHz max. |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |