Frein hacheur

Unité

MDX91A-....-5.3-4...

Taille

6

7

Type

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

4.2

2.7

2

Puissance en continu frein hacheur

kW

63

78

103

123

152

173

208

Puissance crête frein hacheur

kW

200 % × puissance apparente de sortie SN

150 % × puissance apparente de sortie SN

Contacts de raccordement X2

Boulon M10

Boulon M12