Général

Unité

MDX9.A-....-5.3-4..

Taille

3

4

5

Type

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

112

147

202

282

419

600

760

Puissance absorbée 24 V

W

20

30

15

Antiparasitage

Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

Antiparasitage intégré

Raccordement PE

Vis M4 et boulon M6

Boulon M6

Boulon M8

Nombre admissible
de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

6

6.6

12.7