Entrée

Unité

MDX9.A-....-5.3-4..

Taille

3

4

5

Type

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Courant nominal AC Irés

A

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

67.5

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

Non

Oui

Contacts de raccordement X1

Connecteurs

Boulon M8