Entrée
Unité | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 1 | 2 | ||||||
Type | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
Courant nominal AC Irés | A | 1.8 | 2.25 | 2.88 | 3.6 | 4.95 | 6.3 | 8.55 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Redresseur piloté | – | Non | ||||||
Contacts de raccordement X1 | – | |||||||