Câbles prolongateurs moteur frein ../SB.. pour freins /BK, /BZD et /BZ

 

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose
fixe

Pose
souple

Type de câble

Type / taille
de connecteur

Section de câble

Type / taille
de connecteur

Référence

Câble prolongateur moteur frein pour freins BK.. / BZD.. / BZ..

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

28125479

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

28125487

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

28125495

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec

28125509

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

28125517

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

28125525