Renvoi de l'appareil pour réparation
Si un défaut ne peut être éliminé, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE, voir le chapitre Contact chez SEW-EURODRIVE.
À chaque contact avec le service après-vente de SEW-EURODRIVE, toujours indiquer les chiffres se trouvant sur l'étiquette d'état pour permettre au personnel après-vente d'intervenir plus efficacement.
En cas de renvoi de l'appareil pour vérification ou réparation, indiquer les éléments suivants :
- le numéro de série (voir plaque signalétique)
- la codification
- l'exécution de l'appareil
- une brève description de l'application (application, mode de pilotage...)
- la nature du défaut
- les circonstances dans lesquelles le défaut est survenu
- les causes éventuelles
- toute information sur les incidents et les circonstances qui ont précédé la panne, etc.