Câbles pour moteurs avec commande de frein BSZ intégrée

Raccordement des câbles avec connecteur côté moteur pour les moteurs suivants.

  • Servomoteurs synchrones CM3C..

Le tableau suivant présente l'affectation des conducteurs des câbles.

Côté moteur

Côté variateur

Contact

Signal

Couleur conducteur

Couleur conducteur IEC 60757

Marquage

Confection

Description

M23

M40

U

U

U

Noir

BK

U/L1

Non confectionné

Raccordement moteur phase U

V

V

V

Noir

BK

V/L2

Non confectionné

Raccordement moteur phase V

W

W

W

Noir

BK

W/L3

Non confectionné

Raccordement moteur phase W

A

1

GND

Jaune

YE

A

Non confectionné

Raccordement GND

B

+

DC 24 V

Orange

OG

B

Non confectionné

Raccordement DC 24 V

C

N

Réservé

Rose

PK

C

Non confectionné

Ne pas raccorder

D

2

Réservé

Violet

VT

D

Non confectionné

Ne pas raccorder

PE

PE

PE

Jaune/vert

YE/GN

 

Non confectionné

Raccordement conducteur de protection

DDI

DDI

DDI

Violet

VT

 

Connecteur coaxial

MOVILINK® DDI

Isoler chacune des extrémités de conducteur non raccordée.