Câbles pour moteurs sans frein avec interface MOVILINK® DDI
Raccordement des câbles avec connecteur côté moteur pour les moteurs suivants.
- Moteurs asynchrones DRN.. / DR2S.. / DR2L..
- Moteurs synchrones CMP.. / CM3C..
- Unités d'entraînement MOVIGEAR® classic
Le tableau suivant présente l'affectation des conducteurs des câbles.
Côté moteur
| Côté variateur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact | Signal | Couleur conducteur | Couleur conducteur IEC 60757 | Marquage | Confection | Description | |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Noir | BK | U/L1 | Non confectionné | Raccordement moteur phase U |
V | V | V | Noir | BK | V/L2 | Non confectionné | Raccordement moteur phase V |
W | W | W | Noir | BK | W/L3 | Non confectionné | Raccordement moteur phase W |
A | 1 | Réservé | Jaune | YE | A | Non confectionné | Ne pas raccorder |
B | + | Réservé | Orange | OG | B | Non confectionné | Ne pas raccorder |
C | N | Réservé | Rose | PK | C | Non confectionné | Ne pas raccorder |
D | 2 | Réservé | Violet | VT | D | Non confectionné | Ne pas raccorder |
PE | PE | PE | Jaune/vert | YE/GN |
| Non confectionné | Raccordement conducteur de protection |
DDI | DDI | DDI | Violet | VT |
| Connecteur coaxial | MOVILINK® DDI |
Isoler chacune des extrémités de conducteur non raccordée.