Caractéristiques techniques

Self de circuit intermédiaire

Unité

ZD010-0200

ZD040-0070

ZD140-0020

ZD330-0006

Référence

17968437

17968402

17968410

17968429

Courant nominal DC Irés

A

10

40

140

330

Pertes PV sous Irés

W

7

17

29

40

Température ambiante ϑU

°C

-10 – 40
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
+UZ / -U/ +UZ' / -UZ'

Barrettes à bornes

Boulon M6

Boulon M10

Boulon M12

Section
+UZ / -U/ +UZ' / -UZ'

mm2

4

Couple de serrage
+UZ / -U / +UZ' / -UZ'

Nm

3

10

15.5

Contact de raccordement PE

Boulon M5

Boulon M6

Boulon M8

Couple de serrage PE

Nm

0.6 – 0,8

3

6

Indice de protection selon EN 60529

 IP10