Taille 7

A

Vue de dessus

[1]

X5 : tension d'alimentation 24 V

[2]

X1 : raccordement réseau et +UZ, -UZ : raccordement circuit intermédiaire devant la self de circuit intermédiaire

[3]

+UZ*, -UZ* : raccordement circuit intermédiaire après la self de circuit intermédiaire

[4]

X30 OUT : bus système

[5]

X30 IN : bus système

[6]

X6 : raccordement coupure de sécurité (STO)

 

 

B

Vue de face

[7]

4 × raccordement à la terre du boîtier

[8]

Tôle de blindage

[9]

Interrupteurs identifiant EtherCAT®

[10]

Afficheur 7 segments

[11]

Étiquette produit avec QR Code

[12]

S3 : interrupteur mode bus modules

[13]

Logement pour carte

[14]

X20 : entrées digitales

[15]

X21 : sorties digitales

[16]

Tôle de blindage liaisons de signal et de commande

[17]

Tôle de blindage MOVILINK® DDI

[18]

Tôle de blindage pour codeur

[19]

X31 : interface de service SEW

[20]

Diodes d'état EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

 

 

C

Vue de dessous

[21]

X16 : raccordement MOVILINK® DDI

[22]

X15 : raccordement codeur moteur

[23]

X2 : raccordement du moteur et de la résistance de freinage

[24]

X10 : commande du frein et surveillance de la température moteur

[25]

Vis de contact CEM du côté droit du variateur