Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW010-024

BW010-050-T

BW010-108-T

Référence

17983266

17983274

19155298

Puissance crête de freinage

kW

57.2

Capacité de charge

100 % ED

kW

2.4

5

10.8

50 % ED

kW

4.3

8.5

18.4

25 % ED

kW

7.7

15.0

32.4

12 % ED

kW

14.4

22.5

48.6

6 % ED

kW

22.8

38.0

57.2

Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

10 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

15.5

22.4

32.9

Type de construction

Résistance métallique

Résistance en acier ajouré en position 1

Raccordements de puissance

Borne à visser

Boulon M8

Section de câble

mm2

0.5 – 10

Couple de serrage

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

Raccordement PE

Boulon M4

Boulon M6

Couple de serrage PE

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

Indice de protection selon EN 60529

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

Relais de surcharge

Contact de température

Niveau sonore

Faible

Marqué

Masse

kg

8

12

17.5