Accessoires standards
Variateur de vitesse | Cache en plastique | Nombre | Livraison | Description | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
Taille 5 |
| 10 | Non compris | 28243625 | |
Taille 6 |
| 10 | 28244540 | ||
Taille 7 | 12 | 28257677 | |||
Taille 8 | 24 | 28296222 |
Variateur de vitesse | Dispositif de manutention | Nombre | Livraison | Description | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
Taille 6 |
| 1 | Compris dans la livraison | 28106229 | |
Taille 7 |
| 28257685 |
Variateur de vitesse | Tôle de blindage | Nombre | Livraison | Description | Référence du kit d'accessoires |
|---|---|---|---|---|---|
Tailles 1 à 8 | Tôle de blindage sur la tête de commande pour les liaisons de transmission | 1 | Compris dans la livraison | Tôle de blindage pour le blindage et le système de décharge de traction | 28220250 |
Tailles 1 à 2 | Tôle de blindage pour liaisons moteur et codeur | 28209060 | |||
Tailles 3 à 4 | 28222725 | ||||
Taille 5 | Tôle de blindage | 28270789 | |||
Tailles 6 à 8 | Tôle de blindage | 28297040 |