Montage et démontage des protections contre le toucher

Pour le raccordement du réseau et du circuit intermédiaire et le raccordement du moteur et de la résistance de freinage sur les variateurs de vitesse à partir de la taille 5, démonter puis remonter des protections contre le toucher.

Pour démonter les protections contre le toucher, démonter d'abord le cache. Pour les remonter, reposer ensuite le cache. Dans les autres cas, les protections contre le toucher peuvent être démontées montées dans l'ordre souhaité.

Pour cela, consulter le chapitre Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement.