Émissivités
Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de câbles à faible capacité. Pour atteindre le niveau C1, C2 ou C3 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.
Variateur de vitesse | Mesure | ||
|---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Filtres de sortie HF.. | Liaisons blindées | |
Tailles 1 à 3 |
| – |
|
Variateur de vitesse | Mesure | ||
|---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Filtres de sortie HF.. | Liaisons blindées | |
Tailles 1 à 3 | – | – |
|
Tailles 1 à 3 | – | HD.. ou HF.. | – |
Tailles 1 à 7 |
| – |
|
Tailles 1 à 6 |
| HD.. ou HF.. | – |
Taille 7 |
| HD.. | – |
REMARQUE

La taille 8 avec niveau C2 est en préparation.
Variateur de vitesse | Mesure | ||
|---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Selfs de sortie HD... | Liaisons blindées | |
Taille 8 |
| – |
|
REMARQUE

Lors de la mise en service, choisir d'utiliser un filtre de sortie.
REMARQUE