Montage des résistances de freinage
Les surfaces des résistances de freinage atteignent sous charge nominale des températures élevées pouvant atteindre 250 °C. L'emplacement de montage de la résistance doit donc être adapté aux températures élevées. C'est pour cette raison que les résistances de freinage sont généralement montées à l'extérieur de l'armoire de commande. En cas de montage non admissible, la diminution de la convection risque de provoquer une accumulation de chaleur dans la résistance. Le déclenchement du contact de température ou la surchauffe de la résistance de freinage peut provoquer l'arrêt de l'installation.
Informations complémentaires