Montage de la self réseau

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Monter la self réseau à proximité immédiate du variateur en respectant les dégagements minimaux pour la circulation de l'air de refroidissement. La self réseau ne doit pas être chauffée par l'air évacué par le variateur.
  • Monter la self réseau avant le filtre réseau.
  • En cas de refroidissement par convection, respecter les écartements minimaux et les positions de montage suivants.

Position de
montage
admissible

Écartement en mm

Sur les côtés

En dessous

Au-dessus

1, 2, 3, 4

0

100

100

  • Lors du montage, respecter les positions de montage admissibles suivantes.