Déclassement en raison de la tension du réseau et de la température

REMARQUE

Pour les tensions entre 400 et 500 V, interpoler de manière linéaire.

Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement en fonction de la tension réseau Urés et de la température ambiante T.

Variateur de vitesse

fPWM

Courant permanent Ipermanent

Urés : 3 × 400 V

Urés : 3 × 500 V

Taille 1

4 kHz

Ipermanent/IN = 125 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

Ipermanent/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.3 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 94 % - (T - 40 °C) × 2.15 %

Ipermanent/IN = 81 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Taille 2

4 kHz

Ipermanent/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

Ipermanent/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

Ipermanent/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Ipermanent/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 %

Taille 3

4 kHz

Ipermanent/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 %

Ipermanent/IN = 116 % - (T - 40 °C) × 2.35 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

Ipermanent/IN = 83 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

Ipermanent/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Taille 4

4 kHz

Ipermanent/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

Ipermanent/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.45 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

Ipermanent/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Ipermanent/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 %

Taille 5

4 kHz

Ipermanent/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

Ipermanent/IN = 110 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

Ipermanent/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Ipermanent/IN = 41 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

Taille 6

4 kHz

Ipermanent/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

Ipermanent/IN = 108 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 %

Ipermanent/IN = 77 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

Ipermanent/IN = 48 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

Taille 7
MDX91A-1770 – 2200-...-5.3..

4 kHz

Ipermanent/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.7 %

Ipermanent/IN = 103 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

Ipermanent/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

Taille 7
MDX91A-2500-...-5.3-..

2.5 kHz

Ipermanent/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 %

Ipermanent/IN = 109 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

4 kHz

Ipermanent/IN = 104 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

Ipermanent/IN = 95 % - (T - 40 °C) × 2.1 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Taille 7
MDX91A-3000-...-5.3-..

2.5 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

4 kHz

Ipermanent/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Ipermanent/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

Ipermanent/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

Taille 8

2.5 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

Ipermanent/IN = 98 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

4 kHz

Ipermanent/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

Ipermanent/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

 

Variateur de vitesse

fPWM

Urés : 3 × 230 V

Courant permanent Ipermanent

Taille 2

4 kHz

Ipermanent/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

16 kHz

IpermanentIN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Taille 3

4 kHz

Ipermanent/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

Taille 4

4 kHz

Ipermanent/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Taille 5

4 kHz

Ipermanent/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Taille 6

4 kHz

Ipermanent/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 %