Codification
Exemple : MDX90A-0125-5E3-S00 | |
|---|---|
MD | Gamme MOVIDRIVE® |
X | Type d'appareil X = Variateur monoaxe |
[90] | Série 90 = Sans alimentation à découpage DC 24 V 91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V |
A | Version A = Version de la gamme d'appareils |
0125 | Catégorie de puissance 0125 = Courant nominal de sortie, p. ex. 0125 = 12.5 A |
5 | Tension de raccordement 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 380 – 500 V |
E | Variante CEM étage de puissance 0 = Antiparasitage intégré E = Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 |
3 | Mode de raccordement 3 = Raccordement triphasé |
S | Variante d'appareil 0 = Sans importance S = MOVIDRIVE® system : pilotage par MOVI-C® CONTROLLER E = Variateur de vitesse avec profil d'appareil CiA402 |
0 | Version technologique 0 = Exécution standard |
00 | Niveau application 0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = Solution spécifique client |
| Options /L = Exécution avec cartes électroniques vernies /P = Paramètres définis d'usine La liste suivante n'a pas de caractère exhaustif. /CES11A = Carte multicodeur /CES12A = Carte multicodeur avec simulation codeur incrémental /CID21A, /CIO21A = Cartes extension entrées/sorties /CS..A = Option de sécurité MOVISAFE® CS..A |