Indicaciones generales para la puesta en marcha
- Antes de la puesta en marcha de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A, tenga en cuenta las dependencias del firmware en el capítulo Compatibilidad.
- Si se conecta un freno a la unidad, se debe seleccionar en el árbol de parámetros del MOVISUITE® el bloque funcional FCB 01 Bloqueo etapa salida bajo [Funciones] > [Funciones de accionamiento]. En FCB 01 Bloqueo etapa salida se debe ajustar el parámetro Aplicar freno con STO a "On".
- Los siguientes capítulos describen el procedimiento de puesta en marcha adicional de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A y de las funciones parciales de seguridad.
- Tenga en cuenta las condiciones para la instalación y funcionamiento de MOVISUITE®.
- Las opciones de seguridad MOVISAFE® CSB..A y CSS..A son compatibles con MOVISUITE® a partir de versión 1.2.
- La opción de seguridad MOVISAFE® CSA..A es compatible con MOVISUITE® a partir de la versión 2.20.
- La función parcial de seguridad EDM es soportada por la opción de seguridad a partir de la versión de firmware 4.01, por el firmware de las unidades básicas a partir de la versión 9.0 y por MOVISUITE® a partir de la versión 2.30.
- Los encoders de seguridad EK8Z y AK8Z con MOVILINK® DDI son compatibles con la opción de seguridad a partir de la versión de firmware 5.1, el firmware de las unidades básicas a partir de la versión 11.0 y MOVISUITE® a partir de la versión 2.50.
- Los encoders de seguridad EK0Z, AK0Z y EK9Z con MOVILINK® DDI son compatibles con la opción de seguridad a partir de la versión de firmware 6.0x, el firmware de las unidades básicas a partir de la versión 12.0 y MOVISUITE® a partir de la versión 2.60.
- Asegúrese de que no se están utilizando simultáneamente el MOVISAFE® F-Protocol Editor y la herramienta de parametrización Assist CS... La herramienta de parametrización empleada debe estar abierta una sola vez.
- Para las funciones de seguridad SS1-r, SS2-r, SS2-t, SOS, SDI, SLI, SLS, SSM, SSR, SLA, SCA, SLP y la función de diagnóstico SBT es necesario un encoder seguro.
- Cuando se ponen en funcionamiento varias unidades con parametrización idéntica, se pueden parametrizar las unidades mediante la función "Importar/Exportar". Tenga en cuenta que al hacerlo se debe aceptar cada unidad.
- Cuando se activa la función parcial de seguridad SBC, el freno se controla exclusivamente a través de la F-DO seleccionada. La salida binaria segura F-DO.. desempeña adicionalmente la función de control de freno DB00. La conexión DB00 en la unidad básica no se debe utilizar adicionalmente. El módulo de freno seguro SBM de SEW‑EURODRIVE se puede utilizar como actuador seguro para controlar el freno. Si ambas F-DO se parametrizan en la función parcial de seguridad SBC, el usuario podrá utilizarlas únicamente para los frenos del mismo conjunto de accionamiento, ya que la prueba de freno segura (SBT) no funciona en el 2° freno.
- Todos los valores de los parámetros ajustables están limitados a sus valores mínimo y máximo. Los valores límite se pueden ver en MOVISUITE® pasando el ratón por encima del parámetro correspondiente.