Información general
Unidad |
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | ||||
Modelo | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 152 | 218 | 315 | 459 | 729 | 764 |
Consumo de potencia 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||
Supresión de interferencias | – | Supresión de interferencias integrada | |||||
Conexión PE | – | Perno M6 | Perno M8 | Perno M10t | |||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | |||||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | |||||
Masa | – | 6.6 | 12.1 | 24.1 | |||