故障52防爆保护功能类别2

故障:52.1 (3401hex | 13313dec)

说明:调试故障

 

反应:输出级锁定

原因

措施

防爆功能的一个或多个参数被更改。

启用防爆功能然后再激活该功能。

故障:52.2 (3402hex | 13314dec)

说明:已激活不允许的功能

 

反应:输出级锁定

原因

措施

无法同时激活防爆功能和“静态电流”功能。

禁用“静态电流”功能。

故障:52.3 (3403hex | 13315dec)

说明:变频器额定电流过高

 

反应:输出级锁定

原因

措施

变频器额定电流与电机额定电流之比过大。

检查电机与变频器间的分配。

故障:52.4 (3404hex | 13316dec)

说明:电流极限值特性曲线参数设定有误

 

反应:输出级锁定

原因

措施

在进行电流极限值特性曲线参数化时,检测到一个故障。

– 重新进行调试。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:52.5 (3405hex | 13317dec)

说明:超过f < 5 Hz的时间跨度

 

反应:紧急停止 + 输出级锁定

原因

措施

旋转场频率低于5 Hz的时间不得超过60秒。已超出该时间段。

– 检查工程设计。

– 确保不要长时间以低于5 Hz的频率进行运转。

– 检查静止状态下的行为表现。例如在设备进行保持控制时激活驱动功能“FCB 01输出级锁定”。