故障18软件故障
故障:18.1 (1201hex | 4609dec) 说明:电机管理接口中出现故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
电机管理接口上出现故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:18.3 (1203hex | 4611dec) 说明:任务系统 – 警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
在处理内部任务系统时检测到一个故障。 | – 确认警告。 – 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:18.4 (1204hex | 4612dec) 说明:任务系统 – 故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
在处理内部任务系统时检测到一个故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:18.7 (1207hex | 4615dec) 说明:严重的软件故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
出现了严重的软件故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:18.8 (1208hex | 4616dec) 说明:故障代码无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
请求的故障代码无效。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:18.9 (1209hex | 4617dec) 说明:内部软件故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
软件报告了一个意外事件。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 18.10 (120Ahex | 4618dec) 说明:看门狗故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
看门狗发现故障。软件未以预设的循环周期工作。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 18.12 (120Chex | 4620dec) 说明:配置数据有误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
配置数据不合理或活跃的固件版本无法解释这些配置数据。 | – 进行固件升级。 – 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 18.13 (120Dhex | 4621dec) 说明:调整数据不合理 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
调整数据不合理。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 18.14 (120Ehex | 4622dec) 说明:能源管理中出现故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
无法停止或启动会导致电源电压关断或接通(例如待机运行)的应用。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |