配置用于激活“F‑PO暂时失效”功能的安全型数字量输入端

警告

已激活的功能“F‑PO暂时失效”将禁用安全子功能。这可能会导致系统立即启动。
死亡或重伤。
  • 激活“F‑PO暂时失效”功能前,用户必须采取组织性措施来为人员和机器提供保护。

使用参数设定工具“Assist CS..”对安全型数字量输入端进行如下配置:

  1. 使用“故障确认”功能配置一个安全型数字量输入端。
  2. 使用“暂时失效”功能配置一个安全型数字量输入端。
  3. 在安全选件的基本设置中,将参数选择暂时失效设置为编码器故障和F‑PO
  4. 根据您的应用要求,设置最大暂时失效时间。

还应注意"安全过程输出数据暂时失效(F‑PO暂时失效)"一章中的提示。