技术数据

现场操作面板CBG22A

部件号

28277554

环境温度

-10 ~ 60°C

防护等级

IP40,符合EN 60529

功率消耗

1.4 W

尺寸,单位:mm(宽 × 高 × 深)

65 × 110 × 20

屏幕尺寸,单位:mm(宽 x 高)

49 × 37

屏幕尺寸

61 mm (2.4")

屏幕分辨率,单位:像素(宽 x 高)

320 × 240

显示器类型

彩色显示器

工程设计接口

USB-2.0-Mini-B,母头

接口连接

9针D型接头,母头

机械强度

3M5,符合DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1,符合DIN EN 60721-3-5: 1997