下图显示插接头位置的示例:
插接头
功能
X5133_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时
数字量输入端DI01和DI02
X5133_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时
数字量输入端DI03和DI04
X5133_3仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时
数字量输入/输出端DIO01和DIO02
X4233_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0.时
EtherCAT®/SBusPLUS-接口,IN
X4233_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0.时
EtherCAT®/SBusPLUS-接口,OUT
X5601_1
安全型数字量输入端F‑DI00和F‑DI01
X5601_2
安全型数字量输入端F‑DI02和F‑DI02
X3301
内置编码器EI7C FS的安全型数字量输入端