技术数据

下表显示信号电缆的技术数据:

特性

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174798

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174801

HELUKABEL® Li9YYö

28174828

HELUKABEL® Li9YYö

28174755

UL特性

 

UL758 (AWM)

护套:
UL Style 21209

导线:
UL Style 11658

UL758 (AWM)

护套:
UL Style 21209

导线:
UL Style 11657

UL758 (AWM)

护套:
UL Style 21179

导线:
UL Style 11657

UL758 (AWM)

护套:
UL Style 21179

导线:
UL Style 11657

UL Style 21209 AWM I/II A/B 90°C
1000 V FT1 E170315

UL Style 21179 AWM I/II A/B 90°C
1000 V FT1 E170315

导线/导线测试电压

4 kV 50 Hz 5分钟

导线/屏蔽测试电压

4 kV 50 Hz 5分钟

工作电压

最大AC 1000 V

绝缘电阻

≥ 500 MΩ/km

导线电阻

导线 [1]

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

导线 [2]

AWG22: ≤ 58.0 Ω/km

导线 [3]

2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km

工作电容

导线/导线 [2]

50 pF ±15 pf/m (800 Hz)

平均
波阻抗

导线 [2]

100 Ω ±15 Ω (100 MHz)

衰减

导线 [2]

频率,单位MHz

衰减,单位dB/100 m

近端串扰,单位dB

1

≤ 2.3

≤ 65.3

4

≤ 4.2

≤ 56.3

10

≤ 6.8

≤ 50.3

16

≤ 8.6

≤ 47.2

20

≤ 9.7

≤ 45.8

31.25

≤ 12.3

≤ 42.8

62.5

≤ 18.0

≤ 38.4

100

≤ 23.6

≤ 35.3

屏蔽衰减

导线 [2]

30 ~ 100 MHz ≤ 65 dB

耦合电阻

导线 [2]

0.01 ~ 4 MHz:

10 MHz:

30 MHz:

≤ 20 mΩ/m

≤ 50 mΩ/m

≤ 150 mΩ/m

工作温度

-40°C至+90°C(固定敷设)

-20°C至+60°C(拖缆式)

-30°C至+90°C(固定敷设)

电缆质量

约356 kg/km

约431 kg/km

约340 kg/km

约416 kg/km

外径

15.5 mm ±0.4 mm

17.0 mm ±0.4 mm

15.3 mm ±0.3 mm

16.8 mm ±0.3 mm

应用

用于固定敷设

用于拖缆式

用于固定敷设

弯曲半径

最小4x外径(固定敷设)

最小8x外径(拖缆式)

最小4x外径(固定敷设)

弯曲循环

至少5百万次

位移距离

水平最大20 m

垂直最大5 m

移动速度

最大240 m/min

加速度

5 m位移距离时,最大30 m/s2

10 m位移距离时,最大15 m/s2

20 m位移距离时,最大5 m/s2

扭曲

最大±30°/m

抗拉强度

最大50 N/mm2(静态)

最大15 N/mm2(动态)

最大50 N/mm2(静态)

最大15 N/mm2(动态)

化学特性

  • 防油特性符合DIN_EN_60811-404,
  • 防油特性符合DIN_EN_60811-404,
  • 阻燃能力符合IEC 60332-1-2,
  • 阻燃能力符合IEC 60332-1-2,
  • 不含卤素符合DIN VDE 0472 T.815
  • 不含硅
  • 不含CFC
  • 符合RoHS
  • 不含硅
  • 不含CFC
  • 符合RoHS