M16电缆入口

下图显示了可能的插接头位置:

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X5504

黄色

STO插接头X5504和X5505只能一起订购。

(3芯接头)

X或3

  • X2304
  • 可选压力补偿装置

X5505

黄色

STO

(3芯接头)

X或3

  • X5004_3

X2304

-

外部制动电阻接口

X、2或3

  • X5504
  • 可选压力补偿装置

X5004_1

黑色

数字量输入端插接头X5004_1、X5004_2和X5004_3只能一起订购。
(选件 /ODI)

3

  • X2313

X5004_2

黑色

数字量输入端
(选件 /ODI)

3

  • X1523

X5004_3

黑色

数字量输入端
(选件 /ODI)

3

  • X5505

X1523

淡灰色

DC 24 V辅助电压 – 输入端插接头X1523也可以单独订购(即,不购买插接头X2313)。

X或3

  • X5004_2

X2313

淡灰色

DC 24 V辅助电压 - 输出端

X或3

  • X5004_1

-

-

[1] 可选压力补偿

3

  • X2304
  • X5504