一般技术数据

抗干扰性能

EN 61800-3;第2类环境(工业环境)

干扰辐射

EN 61800-3标准C3类别
(针对IT网络,指定任何EMC类别)

环境温度ϑ环境

参见章节环境条件

操作模式

S1,DB,符合EN 60034-1标准

冷却方式

无风扇的设备:

(规格1和
规格2,无风扇)

自冷却

带风扇的设备:

(规格2带风扇)

通过风扇冷却

防护等级

无风扇的设备:

(规格1和
规格2,无风扇)

  • 无维护开关 /M11
  • 无前端模块

IP66,按照EN 60529

  • 箱体封闭
  • 所有电缆套管密封

无风扇的设备:

(规格1和
规格2,无风扇)

  • 带维护开关
    /M11
  • 带前端模块

IP65,按照EN 60529

  • 箱体封闭
  • 所有电缆套管密封
  • 如果是MMF3..:拧紧前端模块保护罩上的盖板锁紧螺栓
    (拧紧扭矩:1.2 ~ 1.4 Nm)

带风扇的设备:

(规格2带风扇)

IP55,按照EN 60529

  • 箱体封闭
  • 所有电缆套管密封

污染等级

2,符合IEC 60664-1

过压类别

III类,符合IEC 60664-1

电源开关的许可次数

每分钟1次

 

最短“断电”时间

10 s

 

启动阶段

在设备启动阶段,信号状态可能与预期状态不同。

LED指示灯“DRIVE”(驱动器)显示启动阶段的状态,参见LED状态指示灯“DRIVE”一章。

对于支持循环数据交换的设备,可以通过变频器的过程输入数据向上位控制器所报告的数值来判断启动阶段是否结束。

必要的防护措施

设备接地

 

保护功能

  • 由于接地故障、短路、过载出现过电流时断路
  • 直流侧过压时断路
  • 过温时断路
  • 按照UL功能进行电机监控

报告功能

箱体上的显示单元,用于报告箱体状态

端子的电流负载能力

参见章节端子电流负载能力。详细信息参见章节允许的端子电缆截面

安装高度

高度≤ 1000 m时,不受限制

高度> 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保能够安全断开设备以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。

机械强度证明

  • 3M7,符合DIN EN 60721-3-3: 1995
  • 5M2,符合DIN EN 60721-3-5: 1997

质量

MMF1.  无散热片:

3.5 kg

MMF1.  带散热片:

4.0 kg

MMF31,无散热片:

5.0 kg

MMF31,带散热片:

5.5 kg

MMF32,无风扇:

9.5 kg

MMF32,带风扇:

10 kg