下图举例显示可选插接头的附加尺寸,以便配置插接头。
更多信息请参见章节“电气安装” > “接插头” > “接插头位置”。
1)
“直型”M23插接头
2)
“角型”M23插接头
[1]
可选压力补偿装置
[2]
M12插接头规格,公头
[3]
M12插接头结构,母头
[4]
M23插接头,无管接螺母,母头
[5]
M15-X-Power插接头,无管接螺母,公头
[6]
M15-X-Power插接头,带管接螺母,母头
[7]
M23插接头,带管接螺母,母头
[8]
PhoenixContact插接头结构,QPD W 4PE2.5,母头
所有尺寸以mm为单位。