Condições durante a troca da unidade

ATENÇÃO

O módulo capacitor inserido incorretamente ativa uma parametrização incorreta da opção de segurança.
Ferimentos graves ou morte.
  • Garantir que o módulo capacitor CMM apropriado para a aplicação esteja na posição correta do sistema.
  • Em aplicações relacionadas à segurança podem ser utilizadas apenas unidades com o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A identificadas com o logotipo FS para funcionamento seguro. Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Estrutura da unidade" > "Identificações" > "Descrição do logotipo FS".
  • Em aplicações relacionadas à segurança, é possível substituir uma tampa de controle somente por uma tampa de controle com o mesmo logotipo FS.