Subfunções de segurança conforme EN 61800‑5‑2
Informações adicionais
- Introdução
- STO (Parada Segura Ativa) – Torque desligado de modo seguro
- SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 com gerenciamento de tempo
- SS1-r (Safe Stop 1) – Parada segura 1 com monitoração da rampa de desaceleração
- SS2-t (Safe Stop 2) – Parada segura 2 com gerenciamento de tempo
- SS2-r (Safe Stop 2) – Parada segura 2 com monitoração da rampa de desaceleração
- SOS (Safe Operating Stop) – Parada operacional segura
- SLS (Safely Limited Speed) – Velocidade seguramente limitada
- SSM (Safe Speed Monitoring) – Monitoração de velocidade segura
- SDI (Safe Direction) – Direção de movimento segura
- SSR (Safe Speed Range) – Faixa de velocidade segura
- SLI (Safely Limited Increment) – Incremento limitado com segurança
- SLA (Safely Limited Acceleration) – Aceleração seguramente limitada