Série do motor CM3C, 4500 min-1

Série do motor CM3C, nN = 4.500 min-1

400 V, 300 Hz

Proteção do motor

Chave DIP S3

Tipo de sensor de temperatura

Chave DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

1

0

0

1

Sem sensor de temperatura

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFCM3C.. pode ser entregue apenas com o sensor de temperatura PK (PT1000).

0

1

TH1)

1

1

A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.

Motor

Tampa de controle

Chave DIP S3

Tipo do motor

Freio

Denominação do tipo

Corrente nominal de saída

Tipo de conexão

Atribuição do motor em relação à potência do conversor

Tipo/Tensão nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potência do motor

CM3C63SOs parâmetros do motor estão contidos no módulo capacitor padrão a partir do status 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

1

2 estágios menores

BZ05/400 V

1

1

0095

9.5 A

0

1

1

3 estágios menores

1

CM3C63MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo capacitor padrão a partir do status 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0095

9.5 A

0

0

1

2 estágios menores

BZ05/400 V

1

1

0125

12.5 A

0

1

1

3 estágios menores

1

0160

16.0 A

0

1

CM3C63LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo capacitor padrão a partir do status 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

0

Ajustado

1

0095

9.5 A

0

1

0

1 estágio menor

BZ05/400 V

1

1

0125

12.5 A

0

0

1

2 estágios menores

1

0160

16.0 A

0

1

1

3 estágios menores

1

CM3C71SOs parâmetros do motor estão contidos no módulo capacitor padrão a partir do status 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

0

0

Ajustado

1

0125

12.5 A

0

1

0

1 estágio menor

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

0

1

2 estágios menores

1

CM3C71MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo capacitor padrão a partir do status 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

0

0

Ajustado

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

1

0

1 estágio menor

1

CM3C71LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo capacitor padrão a partir do status 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

0

0

Ajustado

1

 

Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21.