Descrição da irregularidade padrão
Informações adicionais
- Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
- Irregularidade 3 Falha à terra
- Irregularidade 4 Chopper de frenagem
- Irregularidade 6 Falha de rede
- Irregularidade 7 Circuito intermediário
- Irregularidade 8 Monitoramento da rotação
- Irregularidade 9 Modo de controle
- Irregularidade 10 Data Flexibility
- Irregularidade 11 Monitoração da temperatura
- Irregularidade 12 Freio
- Irregularidade 13 Encoder 1
- Irregularidade 16 Colocação em operação
- Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação
- Irregularidade 18 Irregularidade de software
- Irregularidade 19 Dados do processo
- Irregularidade 20 Monitoração da unidade
- Irregularidade 21 Integração do Motor Digital 1
- Irregularidade 23 Módulo de potência
- Irregularidade 25 Monitoração da memória de parâmetros
- Irregularidade 26 Irregularidade externa
- Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB
- Irregularidade 29 Chave fim de curso HW
- Irregularidade 30 Chave fim de curso SW
- Irregularidade 31 Proteção do motor térmica
- Irregularidade 32 Comunicação
- Irregularidade 33 Inicialização do sistema
- Irregularidade 34 Configuração de dados de processo
- Irregularidade 35 Ativação funcional
- Irregularidade 42 Erro por atraso
- Irregularidade 44 Subcomponente do módulo de potência
- Irregularidade 45 Interface fieldbus
- Irregularidade 46 MOVISAFE® CS..A
- Irregularidade 48 Modul bus
- Irregularidade 52 Função de proteção contra explosões Categoria 2