Versão MMF1.

A figura a seguir mostra a conexão da compensação de potencial e do terra de proteção PE:

[1]

Conexão condutora plana entre o conversor descentralizado e a placa de fixação, desde que toda a superfície de contato esteja eletricamente em aterramento (por exemplo, sem pintura).

[2]

2. terra de proteção PE através de bornes separados

[3]

Terra de proteção PE no cabo de alimentação

[4]

Compensação de potencial conforme EMC, p. ex., através da presilha de aterramento (cabo flexível de alta frequência). Os pontos de contato devem ter aterramento eletricamente condutivo (p. ex., sem pintura).

INFORMAÇÃO

Informações detalhadas sobre a compensação de potencial de conversores de frequência descentralizados e unidades de acionamento podem ser encontradas no manual "EMC no acionamento – Instalação conforme EMC na prática" > Capítulo "Compensação de potencial de componentes descentralizados" da SEW-EURODRIVE.