Défauts 20 Surveillance de l'appareil

Défaut : 20.1 (1401hex | 5121dec)

Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible.

– Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V.

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Alimentation 24 V en surcharge

Vérifier la configuration de la puissance requise.

Défaut : 20.2 (1402hex | 5122dec)

Description : Tension d'alimentation surchargée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La charge électrique sur les voies de courant de la tension d'alimentation DC 24 V à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. Les sorties de signal de l'appareil ont par conséquent été mises hors tension.

– Supprimer tous les consommateurs externes

– au niveau des sorties digitales de l'appareil de base

– au niveau des options éventuellement présentes

– au niveau de tous les raccordements codeur

– au niveau de tous les autres consommateurs branchés sur les bornes de tension de sortie DC 24 V

– Acquitter le défaut.

– Rebrancher l'un après l'autre les consommateurs préalablement déconnectés de l'appareil jusqu'à ce que le message de défaut apparaisse à nouveau.

– Brancher un consommateur ayant un besoin en courant inférieur ou éliminer le court-circuit.

Défaut : 20.7 (1407hex | 5127dec)

Description : Défaut matériel interne

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut matériel sur l'appareil.

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil.

Défaut : 20.8 (1408hex | 5128dec)

Description : Ventilateur – Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Le fonctionnement du ventilateur est perturbé.

– S'assurer de la propreté du ventilateur.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.9 (1409hex | 5129dec)

Description : Ventilateur – Défaut

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le ventilateur est défectueux.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.10 (140Ahex | 5130dec)

Description : Ventilateur – Défaut au niveau de la tension d'alimentation

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Pas de tension d'alimentation au niveau du ventilateur

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.11 (140Bhex | 5131dec)

Description : STO – Délai de commutation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Apparition d'un délai de commutation entre les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2

– Vérifier le câblage STO.

– S'assurer que les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2 sont commutés en même temps.

– S'assurer que les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2 sont commutés en niveau Low. Acquitter ensuite le défaut.

Le changement d'état des signaux STO est trop lent.

Garantir des fronts de commutation plus rapides.

Défaut interne dans le branchement STO

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.23 (1417hex | 5143dec)

Description : Mesure de température de l'étage de puissance erronée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut matériel sur l'appareil. L'étage de puissance ne fournit aucune donnée de température.

– Acquitter le défaut.

– Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.