X1209 : raccordement AC 400 V

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement AC 400 V pour alimentation de l'appareil

Mode de raccordement

Han® Q4/2, mâle, sté HARTING

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, phase L1

2

L2

Raccordement réseau, phase L2

3

L3

Raccordement réseau, phase L3

4

res.

Réservé

11

res.

Réservé

12

res.

Réservé

PE

PE

Raccordement conducteur de protection