Verrouillage au démarrage

Le verrouillage au démarrage active la fonction STO et empêche le démarrage automatique de l'option de sécurité.

  • Mise en marche de l'appareil avec option de sécurité intégrée
  • Arrêt d'une fonction d'inhibition
  • Paramétrage en cas de dépassement de valeur limite
  • Paramétrage avec défaut d'entrée ou codeur en attente
  • Restauration du jeu de paramètres, p. ex. après remplacement de l'appareil
  • Restauration de l'état de livraison

Le verrouillage au démarrage peut être désactivé comme suit.

  • Par un acquittement de défaut avec une entrée digitale de sécurité F-DI ou via le bit Acquittement de défaut sur les données process de sécurité
  • Pour toutes les causes (sauf pour le verrouillage au démarrage après la mise sous tension de l'appareil), en procédant à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

Le paramètre État de défaut après démarrage (8703.240) permet de régler si le verrouillage au démarrage est activé après la mise sous tension de l'appareil.