Conditions climatiques

Stockage longue durée

Avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-1, classe 1K21 sans condensation

Différente de la norme : Température -30 °C – +70 °CEn fonction de la configuration.

Transport

Avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-2, classe 2K11 sans condensation

Différente de la norme : Température -30 °C – +70 °CEn fonction de la configuration.

Exploitation

Utilisation fixe, avec protection contre les intempéries

IEC 60721-3-3, classe 3K22 sans condensation

Différente de la norme : Température -30 °C – +60 °CEn fonction de la configuration.