Caractéristiques électriques générales
L'option de sécurité est alimentée en tension par l'appareil de base. Commuter les appareils avec option de sécurité en mode veille toutes les 30 minutes maximum.
La tension d'alimentation externe raccordée à l'appareil doit être de DC 24 V (-10 %, +20 %). De plus, la source de tension doit satisfaire aux dispositions selon PELV.