Inhibition défaut codeur

AVERTISSEMENT

L'activation de la fonction "Inhibition défaut codeur" permet de désactiver les sous-fonctions de sécurité dépendantes du codeur (sauf STO). Cela peut entraîner un démarrage immédiat de l'installation.
Blessures graves ou mortelles.
  • Avant l'activation de la fonction "Inhibition défaut codeur", l'utilisateur doit prendre des mesures d'ordre organisationnel en vue de protéger les personnes et les machines.

La fonction "Inhibition défaut codeur" peut être activée via une entrée digitale de sécurité F-DI, via les données sortie process de sécurité (SP-F) ou en démarrant le mode d'urgence avec la console manuelle. L'activation de la fonction "Inhibition défaut codeur" est signalée par le clignotement rapide en jaune de la diode F-ERR. La fonction "Inhibition défaut codeur" a les effets suivants.

  • L'ouverture de la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO est empêchée par la réaction au défaut codeur.
  • Les réactions au défaut de toutes les sous-fonctions de sécurité sont supprimées.
  • Le bit Inhibition est forcé dans les données entrée process de sécurité.
  • Le bit Défaut codeur est forcé dans les données entrée process de sécurité.
  • Le bit données process de sécurité EP-F-ErrorState reste sur "1".
  • Le code de défaut continue d'être affiché.
  • La sous-fonction de sécurité STO peut toujours être utilisée sans restriction. Toutes les sous-fonctions de sécurité utilisant un codeur pouvant être inhibé doivent être désactivées.

La fonction "Inhibition défaut codeur" est automatiquement terminée dans les cas suivants.

  • Un défaut additionnel (p. ex. défaut d'entrée) est en cours ou a été détecté.
  • Un défaut est acquitté.
  • 1 à 60 minutes après l'activation via F-DI ou SP-F. Cette durée est réglée via le paramètre Durée d'inhibition maximale.
  • 5 minutes après l'activation via le mode d'urgence.

En cas de désactivation automatique de la fonction "Inhibition défaut codeur", toutes les sources doivent d'abord supprimer l'activation avant toute nouvelle activation.

Le verrouillage de démarrage est activé à chaque fois que la fonction "Inhibition défaut codeur" est désactivée.

Un redémarrage de la fonction "Inhibition défaut codeur" est possible malgré un verrouillage au démarrage actif. Le verrouillage au démarrage est levé par une fonction "Inhibition défaut codeur". Le message de défaut E46.50 (avertissement option de sécurité) reste affiché sur l'appareil