Réglages du périphérique principal FSoE SCU-1/EC dans l'outil de configuration SafePLC2

Les appareils avec les options de sécurité MOVISAFE® CS..A sont implémentés et disponibles à partir de la version SafePLC2 1.7.1.8081.

Procéder comme suit.

  1. Démarrer l'outil de configuration SafePLC2.
  2. Intégrer un périphérique principal FSoE correspondant dans le projet.
  3. Les appareils sont disponibles dans la bibliothèque sous [Slave Device] (Esclaves) > [Axis] (Axe). Insérer un appareil dans le projet conformément au plan de raccordement.
  4. Sélectionner le profil adapté à l'option de sécurité utilisée.
  5. Pour cela, procéder aux réglages nécessaires.
    • Champ de sélection "Slave Address"
    • Sélectionner ici l'adresse FSoE définie dans l'outil de paramétrage Assist CS.. dans MOVISUITE®.
    • Champ de sélection "Watchdog"
    • Le transfert est surveillé via un timer (Watchdog), surveillé dans chaque participant FSoE du réseau. Cela permet de détecter de manière sûre une interruption de transfert. Valeur par défaut : 200 ms, valeur recommandée : 250 ms
    • Champ de sélection "Connection ID"
    • Régler cette valeur sur "1".
    • Liste de sélection "RT Ethernet Bus"
    • L'EtherCAT® mode isochrone est connecté à l'entrée "ECAT in" et à la sortie "ECAT out" de la SCU. Sélectionner le réglage "ECAT".
    • Champ de sélection "Application Parameter Length"
    • Régler cette valeur sur "4".
    • Champ de sélection "Paramètre CRC"
    • Pour cette valeur, se référer à MOVISUITE® une fois que le paramétrage de l'option de sécurité CS..A a été effectué avec succès via l'outil de paramétrage Assist CS.. .
  6. Ouvrir le diagramme en blocs fonctionnels.
  7. Une fois le profil adéquat créé, le transférer dans le diagramme en blocs fonctionnels de l'outil de configuration SafePLC2 en utilisant la flèche verte correspondante.
  8. Dans le diagramme en blocs fonctionnels de l'outil de configuration SafePLC2, il est désormais possible d'accéder à toutes les sous-fonctions de sécurité disponibles de l'option de sécurité.
  9. Charger la configuration dans le module périphérique principal FSoE SCU.