Câble de raccordement

REMARQUE

Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles blindés ainsi que des connecteurs assurant la liaison haute fréquence efficace entre le blindage et l'appareil.

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

18148670

HELUKABEL®

Li9YCY

Variable

5 x 2 x 0.25 mm2

/

DC 60 V

M12, 8 pôles, détrompage A, femelle

 

M12, 8 pôles, détrompage A, mâle

CE / UL :

18158013

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variable

4 x 2 x 0.25 mm2

/

DC 60 V

M12, 8 pôles, détrompage A, femelle

 

M12, 8 pôles, détrompage A, mâle