Section de câble 4.0 mm2

Raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (OUT)

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28129318

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

4.0 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
disque de codage : gris/vert

 

M23, femelle, disque de codage : gris/vert

CE / UL :

28113799

HELUKABEL®

LiYYö

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle

Extrémité libre

CE / UL :

28113853

HELUKABEL®

LiY11YHF

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, disque de codage : gris/vert, mâle

 

M23, disque de codage : gris/vert, femelle

CE / UL :

28113810

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, disque de codage : gris/vert, mâle

Extrémité libre