Section de câble 2,5 mm2

Raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (IN)

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28129296

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
disque de codage : gris/vert

 

M23, femelle, disque de codage : gris/vert

CE / UL :

28127544

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

M23, femelle, disque de codage : gris/vert

CE / UL :

28113845

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, disque de codage : gris/vert, mâle

 

M23, disque de codage : gris/vert, femelle

CE / UL :

28127528

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

M23, femelle, disque de codage : gris/vert