Exemple MOVIMOT® flexible MMF1..

L'interface d'ingénierie X31 de l'unité de raccordement dans le boîtier de raccordement est affectée au câblage interne du connecteur X4141.

[1]

Câble de liaison USB 2.0

(de type courant, compris dans la livraison du convertisseur USM21A)

[2]

Convertisseur de signaux USM21A

[3]

Câble de liaison RJ10/M12, détrompage B, mâle (USK15A)

(livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28139038)

[4]

Câble adaptateur M12, détrompage B, femelle/M12, détrompage A, mâle (USK54A)

(livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28146530)

Le câble adaptateur est nécessaire pour raccorder le câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) à l'interface d'ingénierie X4141.