X5004_1 : Entrées digitales (option /ODI)

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrées digitales

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24 V

Alimentation DC 24 V des capteurs

2

res.

Réservé

3

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour capteurs

4

DI05

Entrée digitale DI05

5

res.

Réservé