X1216 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V, entrée

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (IN)

Mode de raccordement

M23, mâle, filetage extérieur, broche SEW, série 723, variante SpeedTec, société TE Connectivity – Intercontec products, bague de détrompage : noir/vert, avec protection contre le toucher

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

U

L1

Raccordement réseau, phase L1 (IN)

V

L2

Raccordement réseau, phase L2 (IN)

W

L3

Raccordement réseau, phase L3 (IN)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

A

+24 V

Entrée DC 24 V pour mode auxiliaire (IN)

B

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (IN)