Fallo 13 Encoder 1

Fallo: 13.1 (0D01hex | 3329dec)

Descripción: Fallo durante la comprobación comparativa de la posición

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Durante la comparación entre la posición sin formato y el contador de pista del encoder absoluto se ha constatado un fallo.

– Compruebe el cableado de los canales.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Cambie el encoder.

– Cambie la tarjeta de encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.2 (0D02hex | 3330dec)

Descripción: Tipo de encoder desconocido

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El tipo de encoder es desconocido y no es compatible con la unidad.

– Compruebe el tipo de encoder.

– Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.3 (0D03hex | 3331dec)

Descripción: Datos no válidos

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Los datos de la placa de características del encoder (pasos de medición/número de impulsos/Multi-Vuelta) no son válidos.

Utilizar otro tipo de encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

La ratio entre la resolución del encoder del motor y la resolución del encoder lineal es demasiado grande.

– Compruebe la puesta en marcha.

– Compruebe la planificación de proyecto.

– Compruebe si se utiliza un encoder adecuado.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

El número de pares de polos del resólver en el modo de posicionamiento "Posición absoluta Mono-Vuelta" no es igual a 1.

– Cambie el modo de posicionamiento del encoder.

– Utilice un resólver con número de pares de polos 1.

Fallo: 13.4 (0D04hex | 3332dec)

Descripción: Fallo durante la medición de pista

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante la medición de pista.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Compruebe el encoder. En caso necesario, cambiarlo.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.5 (0D05hex | 3333dec)

Descripción: Aviso interno

 

Reacción: Encoder – Aviso

Causa

Medida

El encoder ha emitido un aviso.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.).

– Limpie el sensor.

Fallo: 13.6 (0D06hex | 3334dec)

Descripción: Nivel de señal demasiado bajo

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El valor que se forma a partir del nivel de ambas señales de pista A y B queda por debajo del límite admisible.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Compruebe el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.7 (0D07hex | 3335dec)

Descripción: Nivel de señal demasiado alto

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El valor de ambas señales de pista A y B o de una de ellas sobrepasa el límite admisible.

Compruebe la relación de transmisión del resólver utilizado.

Fallo: 13.8 (0D08hex | 3336dec)

Descripción: Fallo en la vigilancia de nivel

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El valor que se forma a partir del nivel de ambas señales de pista A y B sobrepasa el límite admisible.

Compruebe la posición de montaje del resólver.

Fallo: 13.9 (0D09hex | 3337dec)

Descripción: Fallo durante el control de cuadrantes

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante el control de cuadrantes (pistas de seno/pistas de coseno).

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Compruebe el encoder. En caso necesario, cambiarlo.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.10 (0D0Ahex | 3338dec)

Descripción: Rango de tolerancia de posición excedido

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El salto de posición es inadmisiblemente grande.

– Compruebe los parámetros de puesta en marcha.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.).

– Cambie el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.11 (0D0Bhex | 3339dec)

Descripción: Desbordamiento de datos de encoder

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo interno en la evaluación de resólver.

Verifique que la instalación se ha efectuado conforme a CEM.

Ha fallado la comunicación con el encoder.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 13.12 (0D0Chex | 3340dec)

Descripción: Emergencia

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El encoder CANopen emite un mensaje de emergencia.

Las medidas para subsanar el fallo se encuentran en la documentación del encoder correspondiente.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.13 (0D0Dhex | 3341dec)

Descripción: Fallo de inicialización

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo de comunicación durante la inicialización.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe los parámetros de puesta en marcha.

– Compruebe los ajustes del encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.14 (0D0Ehex | 3342dec)

Descripción: Fallo de comunicación

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la comunicación con el encoder.

– Compruebe la tensión de alimentación.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Compruebe el cableado.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.15 (0D0Fhex | 3343dec)

Descripción: Fallo de sistema

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo del sistema durante la evaluación de encoder.

– Compruebe el ajuste de los factores de numerador/denominador del encoder.

– Compruebe si la longitud de la trama coincide con la velocidad de transmisión ajustada.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.16 (0D10hex | 3344dec)

Descripción: Nivel High en cable de señal – Fallo crítico

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Se ha detectado un nivel High permanente de la señal de datos.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.17 (0D11hex | 3345dec)

Descripción: Nivel High en cable de datos – Fallo

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

Se ha detectado un nivel High permanente de la señal de datos.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.18 (0D12hex | 3346dec)

Descripción: Nivel Low en cable de señal – Fallo crítico

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

Se ha detectado un nivel Low permanente de la señal de datos.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.19 (0D13hex | 3347dec)

Descripción: Nivel Low en cable de señal – Fallo

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

Se ha detectado un nivel Low permanente de la señal de datos.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.20 (0D14hex | 3348dec)

Descripción: Encoder SSI – Fallo crítico

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El encoder SSI ha detectado un fallo crítico.

– Compruebe los parámetros de puesta en marcha.

– Compruebe los ajustes en el encoder SSI.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.).

– Cambie el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo.

Fallo: 13.21 (0D15hex | 3349dec)

Descripción: Encoder SSI – Fallo

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

El encoder SSI ha detectado un fallo.

– Compruebe los parámetros de puesta en marcha.

– Compruebe los ajustes en el encoder SSI.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.).

– Cambie el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo.

Fallo: 13.22 (0D16hex | 3350dec)

Descripción: Fallo interno crítico

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El encoder ha detectado un fallo interno.

– Compruebe el cableado.

– Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.).

– Cambie el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.23 (0D17hex | 3351dec)

Descripción: Fallo interno

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

El encoder ha detectado un fallo interno.

 

NOTA

El código de fallo de encoder se muestra en MOVISUITE® en el grupo de parámetros [Diagnóstico] > [Memoria de fallos T.] en el parámetro "Interno".

– Compruebe el cableado.

– Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.).

– Cambie el encoder.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.24 (0D18hex | 3352dec)

Descripción: Área de desplazamiento excedida

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

El modo de posición actual no permite un rango de desplazamiento mayor.

– Asegúrese de que el encoder Multi-Vuelta permanece dentro del rango de tramo proyectado.

– Compruebe los límites.

– Compruebe el parámetro "Modo de posición".

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.

Fallo: 13.25 (0D19hex | 3353dec)

Descripción: Fallo durante el arranque del encoder

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante el arranque del encoder.

Apague la unidad, compruebe la conexión del encoder y vuelva a encender la unidad.

Fallo: 13.26 (0D1Ahex | 3354dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo crítico

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual

Causa

Medida

El encoder de la integración digital de motor ha detectado un fallo. La causa exacta del fallo se muestra en el estado de fallo de subesclavo.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Cambie el encoder.

Fallo: 13.27 (0D1Bhex | 3355dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

El encoder de la integración digital de motor ha detectado un fallo. La causa exacta del fallo se muestra en el estado de fallo de subesclavo.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Cambie el encoder.

Fallo: 13.28 (0D1Chex | 3356dec)

Descripción: Integración digital de motor – Aviso

 

Reacción: Encoder – Aviso

Causa

Medida

El encoder de la integración digital de motor ha emitido un aviso. La causa exacta se muestra en el estado del subesclavo.

Verifique que la instalación se ha efectuado conforme a CEM.

Fallo: 13.29 (0D1Dhex | 3357dec)

Descripción: Posición absoluta no válida

 

Reacción: Encoder 1 – Fallo actual

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo de diagnóstico durante la evaluación de encoder. La referenciación se ha anulado.

– Referencie de nuevo el accionamiento.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

 

NOTA

En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso.