Tiempo de respuesta al emitir la violación de valor límite a través de comunicación segura
Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
SOS | T_ENC_POS + 2 × T_sis |
SSx-r | T_ENC_VEL + 2 × T_sis |
SLS con respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sis |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
| T_ENC_VEL + T_sis + SSx-r retardo t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
SSM | T_ENC_VEL + T_sis |
SSR con respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sis |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
| T_ENC_VEL + T_sis + SSx-r retardo t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
| T_ENC_VEL + T_sis |
SDI | T_ENC_POS + 2 × T_sis |
SLI | T_ENC_VEL + 2 × T_sis |
SLA con respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_ACC + 2 × T_sis |
| T_ENC_ACC + 2 × T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC + 2 × T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
| T_ENC_ACC + T_sis + SSx-r retardo t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
| T_ENC_ACC + T_sis |